SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR
-
主电缆
1407820
M12孔式,弯头,6芯,预制主电缆,用于带M8插槽的传感器/执行器分线盒,电缆长度:5 m
产品详情
产品类型 | 主电缆,预制 |
应用 | 传感器/执行器分线盒 |
位数 | 6 |
插槽数目 | 4 |
编码 | A |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC |
连接方式 | 固定式连接 |
状态显示 | 否 |
标识材料 外壳 | PUR |
标识材料 螺纹套管 | 铜合金 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
连接1 | |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 34 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 6x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5 mm |
5.00 mm ±0.15 mm | |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PE |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色、粉色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
总绞线 | 6根线芯缠绕在填充线芯上 |
最大导线电阻 | 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 25 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 50 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1407820 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CFA |
产品关键代码 | AF1CFA |
GTIN | 4046356857482 |
单件重量(含包装) | 179.3 g |
单件重量(不含包装) | 170.5 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 2.158千克二氧化碳当量 |