PTMC 1,5 /4-3 -DF - 高密矩阵接线单元
3001932

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 颜色: 灰色

产品详情









优势

模块式设计原理,可单独进行设置
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
可单独分配电缆和接线点的颜色,以确保无错安全运行
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
用于安装在面板开口中
可根据VDE 0812、VDE 0815、DIN 47100或不受限制地进行颜色配置。