带特制胶的安全性标签, 盘卷, 可订购: 行, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 40 mm
设备标识, 铝制标识, 可订购: 件, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 30, 文本框高度: 27 mm, 文本框宽度: 27 mm
标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 31.8 mm, 文本框宽度: 69.8 mm
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, 红色 (RAL 3001), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 88, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 8.8 mm
塑料标签, 可订购: 标签纸, 蓝色 (RAL 5015), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 8, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 45, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 35 mm
标识, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 45 mm
塑料标签, 卡, 可订购: 通过卡, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 4, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm
卡接标识, 可订购: 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 8, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 27 mm
设备标识, 标签纸, yellow (RAL 1018), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 10, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 60 mm
优势
- 适于不同场合的多种材料,解决方案多样
- 固定方式多样,例如粘贴、螺钉或铆钉固定以及卡接
- 一站式提供用于菲尼克斯电气及其他厂商设备的各种标识材料
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识!
亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。在技术性能、视觉效果、印刷质量及耐用性相同的情况下,您可以放心选择更可持续的替代方案,无需牺牲久经验证的卓越品质。
设备标识
用于控制柜的标识
控制柜内的电气和电子元件有了清晰的标识,维护更方便。有些区域使用设备标识则是强制性规定。即使无此规定,标识设备也可提高控制柜和系统的质量。
菲尼克斯 电气标识种类齐全,包括自黏式标签和高品质雕刻标识,可满足各种应用场合需求。当然,我们还提供包括打印和雕刻在内的全套标识服务。
粘贴式设备标识
粘贴式设备标识
菲尼克斯电气提供不同尺寸、材料、颜色的自黏式设备标识。这些标识特性各不相同,可标记多种组件、设备和按钮。
拧接式设备标识
拧接式设备标识
打孔标签可用于标识设备和控制柜。产品通过螺钉或铆钉固定到设备上。
用于带塑料标识的托架
可卡接至标识托架的设备标识
CARRIER标识系统可快速方便地标识按钮。标识将卡接在标识托架上。
可插入标识托架的设备标识
可插入标识托架的设备标识
用于设备和模块标识的自黏式标识托架可粘贴在各种标准基材表面上。配套标识可轻松插入其中。