US-PML-M100 (D100) CUS
-
指示标识
1014179
指示标识, 可订购: 通过卡, 蓝色/白色, 根据客户要求标识: 空白, 安装方式: 背胶固定, 直径: 100 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 100 mm, 文本框宽度: 100 mm
产品详情
适配产品
优势
UniSheet - 自黏式强制性标志,已彩色预打印,不带符号
适于室内和室外安装
强制性标志符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面