RBOC 12/8 DGY
-
螺栓接线端子
1170833
螺栓连接端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 232 A, 接线方式: 螺栓连接, 连接量: 2, 位数: 1, 宽度: 54.4 mm, 颜色: 深灰色, 安装方式: 面板螺钉固定
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 额定绝缘电压仅适用于根据图纸使用热缩管的情况。 |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 位数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 剥线长度 | 剥线长度取决于电缆接头制造商的技术规格。 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 2/0 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
| 标称电流 | 232 A |
| 最大负载电流 | 232 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流) |
| 额定电压 | 1500 V DC |
| 额定横截面 | 95 mm² |
| 第一层 直接插拔式连接横截面 | |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 250 (按IEC标准修订) |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 70 mm² ... 95 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 螺纹 | M8 |
| 紧固扭矩 | 6 ... 15 Nm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 横截面 | 70 mm² ... 120 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 螺纹 | M12 |
| 紧固扭矩 | 14 ... 30 Nm |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 95 mm² | 11.4 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 3.82 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | 金属板 |
| 测试力设定值 | 15 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 导线横截面/重量 | 95 mm²/14 kg |
| 120 mm² /14 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 订货号 | 1170833 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE4415 |
| 产品关键代码 | BE4415 |
| GTIN | 4063151195076 |
| 单件重量(含包装) | 182 g |
| 单件重量(不含包装) | 182 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |