LS-EMLP-AL (60X15) BK CUS
-
设备标识
0831878
设备标识, 铝制标识, 可订购: 件, 黑色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 16, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 60 mm
产品详情
| 标识 | |
| 标签数 | 16 |
| 标识技术 | 直接激光标识 |
| 宽度 | 59.70 mm |
| 高度 | 14.80 mm |
| 深度 | 1.05 mm |
| 长度 | 14.8 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 60 mm |
| 文本框高度 | 15 mm |
| 膜片强度 | 800 µm |
| 黏胶强度 | 250 µm |
| 粘性 | 压克力 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 基座材料 | 铝 |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐候性 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 1000 h |
| 步骤 | A |
| 耐温性 | |
| 注意事项 | 该信息不适用于材料的色牢度。 |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 高压测试 | |
| 规格 | ISO 20653:2013-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 125 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 1 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 背胶固定 |
| 订货号 | 0831878 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BG814D |
| 产品关键代码 | BG814D |
| GTIN | 4046356930284 |
| 单件重量(含包装) | 137.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.99 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
铝制设备粘贴标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用