6.2mm宽的可组态3端阙值开关MINI MCR-SL-UI-REL...用于控制和监控标准模拟量信号。
在输入侧,每个DIP开关可以设置0...20mA或0...10V的标准模拟量信号。 输出侧有带PDT触点的继电器。 通过电位计设置开关阙值。
位于外壳侧面的DIP开关具有以下功能:
——切换滞后组态,
——工作和闭合电路的电流动作组态,
——继电器吸起时间设置
——断开延时设置
继电器状态通过外壳前端的黄色LED指示。
电源(19.2VDC到30VDC)可由模块上的接线端子提供,也可由DIN导轨连接器提供。
MINI MCR-SL-UI-REL
-
阈值开关
2864480
产品详情
UL认证
认证ID: E238705cUL Listed
认证ID: FILE E 199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
用于切换模拟量限定值的高度紧凑型阈值开关
通过两个诊断LED显示状态和错误信号
工作电流/闭合电路电流切换
输出端的PDT继电器
限定值可通过前端的电位计进行自由调节
输入信号,停滞与延时均可通过DIP开关进行组态
3端隔离