VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
-
1/2类防雷/电涌保护器
2801532
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估。
产品详情
| 产品类型 | 组合电涌保护器 |
| 产品系列 | VALVETRAB MS |
| IEC 类别 | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | TN-S |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 15 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 35.6 mm |
| 高度 | 89.8 mm |
| 深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6/PBT |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-N |
| N-PE | |
| L-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| 动作方向 | L-L / L-PE |
| 额定电压 UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
| 60 V DC ±10 % | |
| -48 V DC ±10 % (RRH) | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| 额定负载电流IL | 80 A |
| 残流IPE | ≤ 0.6 mA |
| 待机功耗 PC | ≤ 90 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 12.5 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 6.25 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 39 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 12.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 25 kA |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.4 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 0.8 kV |
| 电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 0.4 kV |
| 电压保护水平Up (L+) - (L-) | ≤ 0.4 kV |
| 电压保护水平Up (L+) - PE | ≤ 0.4 kV |
| 电压保护水平Up (L-) - PE | ≤ 0.8 kV |
| 残压Ures | ≤ 0.4 kV (In时) |
| ≤ 0.35 kV (10 kA时) | |
| ≤ 0.3 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.275 kV (4 kA时) | |
| ≤ 0.25 kV (3 kA时) | |
| UT下的TOV动作 | 100 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 130 V DC (5 秒 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 80 A (gG - 16 mm²) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 160 A (gG) |
| 附加技术数据 | |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 65 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| UL规格 | |
| 最大持续工作电压 MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| 最大持续工作电压MCOV (L+) - G | 100 V DC |
| 最大持续工作电压MCOV (L-) - G | 100 V DC |
| 短路电流等级 (SCCR) | 5 kA |
| 电压保护水平VPR (L+) - (L-) | 400 V |
| 电压保护水平VPR (L+) - G | 400 V |
| 电压保护水平VPR (L-) - G | 600 V |
| 额定放电电流 In (L+) - (L-) | 20 kA |
| 额定放电电流In (L+) - G | 20 kA |
| 额定放电电流 In (L-) - G | 20 kA |
| 保护通道 | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| 额定电压 | 60 V DC |
| SPD型号 | 1CA |
| UL连接数据 | |
| 紧固扭矩 | 30 lbf-in. |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2801532 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1151 |
| 产品关键代码 | CL1151 |
| GTIN | 4046356811316 |
| 单件重量(含包装) | 277.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 255.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.0 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.525千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 桥接件 2830443
-
MPB 18/4- 8 - 桥接件 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 桥接件 2809241
-
MPB 18/1-57 - 桥接件 2809238
-
MPB 18/1-12 - 桥接件 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 桥接件 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 桥接件 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 桥接件 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 桥接件 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 桥接件 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 桥接件 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
DK-BIC-35 - 直通式接线端子 2749880
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - 1/2类电涌保护性连接器 2801242
优势
广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量
由于每个位置具有12.5 kA的放电容量,可在防雷保护等级III和IV中为 (-) 48 V DC提供电涌保护
抗振锁扣可确保插头牢固插接到位