VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40 - 1/2类防雷/电涌保护器
1099594

防雷保护装置/电涌保护器,用于2位绝缘接地1,000 V DC光伏电压系统,适合DIN导轨安装,3位底座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态信息。

产品详情








适配产品



优势

广泛应用于各种场合范围,质量有保证
具有1 HP(水平针距)的行业标准总宽度,可通过桥接件快速安装
“热”插拔模块,可轻松进行测试和绝缘测量