EV-CC-S-SUITE-CP50 - 充电场管理软件的许可证
1086920

CHARX manage,用于运行EV Charging Suite的软件许可证,本地负载管理、用户授权以及连接到充电区的后端系统,负载和充电管理,支持的后端协议: OCPP,支持的充电控制器: EVCC Advanced AC充电控制器(订货号2902802)

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

智能负载管理可确保所连负载的最优分配并防止过载
通过网页界面可轻松启动、配置和监控充电站
采用面向未来的设计,支持扩展,轻松添加和管理充电桩
通过OCPP可靠地记录所有充电程序,实现实时可视化和精确计费
轻松集成至更高级别的楼宇和能量管理系统