EML-RM (25,4X12,7)R CUS - 标签,可移除
0830558

标签,可移除, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 12.7 mm, 文本框宽度: 25.4 mm

产品详情








适配产品


优势

EML-RM标签适于临时标识
该标签具有牢固可靠的附着力,但也可轻松去除,不留下任何残余物。标签一旦去除,不可重新使用
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML-RM ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-RM ...标记条