FF/PA 6路分支线模块化接线箱
FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
-
接线盒
2316420
不锈钢现场接线箱,带10个端口,用于危险区域。包括用于Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA的6路分支线模块化设备耦合器(FB-6SP)和三个用于主线路连接(+、–、S)的端子。
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 控制箱 |
| 电源 | |
| 最大电流耗量 | 4.8 mA (空载) |
| 340 mA (干线) | |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
| 24 V (IIC (A/B)) | |
| 17.5 V (FISCO) | |
| 锂电感应 | 4 µH |
| 电容 Ci | 0 µF |
| 最大输出电压Uo | Uin (分支线) |
| 最大输出电流Io | 56 mA (分支线) |
| 最大输出功率Po | 1.792 W |
| 最大安全电压Um | 17.5 V (符合EN 60079-11) |
| IIC/IIB (分支线): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | / 80 nF |
| IIC/IIB (每条支线): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 0.26 mH |
| 信号 | FOUNDATION Fieldbus |
| PROFIBUS |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 254 mm |
| 高度 | 254 mm |
| 深度 | 127 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | < 95 % (无冷凝) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | CE认证,且符合EN 61326-1标准 |
| Ex数据 | |
| ATEX | DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| IECEx | IECEx UL 16.0079X Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs Ex tc IIIC T135 Dc IP66 |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 61326-1 |
| EN 60079-0 | |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-15 | |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2316420 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC1Z1 |
| 产品关键代码 | DNC1Z1 |
| GTIN | 4055626590585 |
| 单件重量(含包装) | 5.99 kg |
| 单件重量(不含包装) | 4.64 kg |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d30ae34-c4ca-4d9a-9b1c-a5e64ffcbf65 |
适配产品
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - 电源 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - 电源 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - 电源 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - 电源分配器 2316145
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - 电缆密封 1411075
-
A-SEW-20-P-W - 平垫圈 1411283
-
A-INL-M20-N-S - 埋头螺母 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - 旋入式封盖 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - 压力补偿元件 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - 电缆密封 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - 旋入式封盖 1411105
-
FB-M-KV-M20-EX - 电缆密封 2900197
-
FB-M-BS-M20-EX - 电缆密封 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - 电缆密封 2901859
优势
连接多达6个Foundation Fieldbus或PROFIBUS PA现场设备
预装端接器
单侧插头配置避免电缆弯曲半径的问题
每条支路提供电流限制短路保护