E1 S6 A 450X620X160 - 接线盒
0899046

接线盒, 带有法兰板固定件,下方, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 450 mm x 620 mm x 160 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 法兰板, 安装板

产品详情









适配产品



优势

高品质不锈钢外壳的创新型产品类别,作为各接线盒的基座
接线盒已装备完毕,可缩短组装和认证时间
外壳四侧可装法兰板,包括密封保护
按照标准规格,采用螺纹、钻孔和矩形切割方式调整外壳