ME 35 UTMG
-
中间元件
2908275
DIN导轨壳体, 中间元件,用于外壳容量的模块化扩展,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 74 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关
产品详情
适配产品
优势
免工具安装
提供12.5 mm ... 90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
阻燃等级V0符合UL 94
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器