UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/FMT
-
端子模块
2900187
适用于Honeywell C300模块的16通道模块,带LED。 该模块由控制系统通过37位D-SUB或50位FLK进行控制。在现场提供带分断刀闸的弹簧连接(1+, 1-,...16+,16-)。 模块宽度: 170mm
产品详情
| 通道数目 | 16 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | 24 V DC |
| 工作电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 0.1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| 适用的I/O卡件 | TDIL01 (non-redundant) |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 接口2(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口3(现场侧) | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 位数 | 34 |
| 注意事项 | 导线 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口4(现场侧) | |
| 连接方式 | PCB连接器 |
| 类型 | PCB分断插头 |
| 位数 | 32 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 接口4(供电) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 位数 | 2 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 状态显示 | 有 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 168.3 mm |
| 高度 | 89.6 mm |
| 深度 | 65.6 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2900187 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK218H |
| 产品关键代码 | DK218H |
| GTIN | 4046356492560 |
| 单件重量(含包装) | 333.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 315 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |