DFLK 16/FKCT
-
端子模块
2903036
VARIOFACE直通模块负责弹簧接线端子和IDC/FLK针式连接器(2.54 mm,位数:16)之间的1:1连接。
产品详情
产品类型 | 接口模块 |
产品系列 | VARIOFACE |
位数 | 16 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | < 50 V AC |
60 V DC | |
每条支路的最大载流量 | 1 A |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV (功能性绝缘) |
现场侧 | |
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
控制系统侧 | |
连接方式 | IDC/FLK 排针 |
连接量 | 1 |
位数 | 16 |
针距 | 2.54 mm |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
产品尺寸 | |
宽度 | 36.5 mm |
高度 | 58.4 mm |
深度 | 60 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
安装类型 | 板后安装 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2903036 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK21C1 |
产品关键代码 | DK21C1 |
GTIN | 4046356709392 |
单件重量(含包装) | 155.4 g |
单件重量(不含包装) | 155.4 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299372