FL COM SERVER RS485
-
接口转换器
2708740
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| MTBF | 666 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 179 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 功能 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本 |
| 电隔离 | VCC // Ethernet // RS-485 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 1.5 kVrms | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) | |
| 典型电流耗量 | 最大 100 mA |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理软件,SNMP或Factory Manager软件FL SWT |
| 诊断和状态指示灯 | LED: UL(通信电压),AC(数据活动,RS-485),FD(全双工): 100(100Base-T(X)模式),COL(冲突)链接和用于以太网端口的接收LED |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Modbus | |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP,Modbus(TCP,RTU/ASCII),PPP |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| 数据: RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 | |
| 串行传输率 | 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、187500Bit/s,可通过基于web的管理软件进行设置 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 终端电阻 | 390 Ω——180 Ω——390 Ω(可连接) |
| 文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 数据流控制/协议 | 自动控制//Modbus RTU/ASCII |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 118.6 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 50081-2 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2708740 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DNC321 |
| 产品关键代码 | DNC321 |
| GTIN | 4046356041492 |
| 单件重量(含包装) | 191.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 155.1 g |