PSM-EG-RS232/RS422-P/4K
-
接口转换器
2761266
接口转换器,将RS-232 (V.24)转换为RS-422 (V.11),带电气隔离,4通道,导轨安装式
产品详情
适配产品
优势
RS-422,4线制,点到点模式
传输速率达64 kbps
供电、RS-232和RS-42接口之间有高等级的3端隔离,隔离电压为2.5 kV
内置电涌保护装置,通过DIN导轨泄放电流
作为备选方案,可使用D-SUB连接器或可插拔螺钉接线端子连接数据线