UK 6 N-PE/N - 建筑安装用接地端子
3024753

建筑安装用接地端子, PE/N端子组,包括黄绿色接地端子和带螺钉桥接件的蓝色端子底座, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 绿色-黄色-蓝色

产品详情








适配产品