ME MAX 45 PLATE BK
-
插板
1503132
DIN导轨壳体, 插板, 宽度: 41.8 mm, 高度: 73.6 mm, 深度: 1 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)
产品详情
适配产品
优势
无需工具即可轻松安装
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求
DIN导轨壳体, 插板, 宽度: 41.8 mm, 高度: 73.6 mm, 深度: 1 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)