ESL 26X6 - 插入式标记条
0808105

插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔, 安装方式: 插入式, 标签数: 266, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 26 mm

产品详情








适配产品



优势

材料文件可从“下载”区域内的CLIP PROJECT软件下下载 - “软件更新 - 标记”
适用于GBS-ZB/26x6端子条标识支架的标签