UC-PMP (110X38) CUS
-
插入式标签
0831040
插入式标签, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到标记牌套环, 标签数: 1, 文本框高度: 38 mm, 文本框宽度: 90 mm
产品详情
适配产品
优势
UC-PMP ...设备标识系列包括可安装到现有CARRIER..-PMP...标识支架的标识
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识