IB IL SGI 2/F
-
Inline模块
2878434
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 操作模式 | 3字的过程数据操作、1字PCP |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 03 |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 长度编码(十进制) | 03 |
| 过程数据通道 | 48 位 |
| 输入地址区域 | 48 位 |
| 输出地址区域 | 48 位 |
| 参数通道(PCP) | 16 位 |
| 寄存器长度(总线) | 32 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 15 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 电位 | |
| 功耗 | 典型值 0.76 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 85 mA |
| 典型值 75 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 32 mA (最大负载58.3 Ω(UV = 5 V时)) |
| 典型值 8 mA (不带应力测量) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑/模拟量I/O(数字化隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/模拟量I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能接地(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 应力测量输入模块 |
| 输入数目 | 2 |
| 连接系统 | 6或4线,屏蔽双绞线 |
| 桥接电势差Ud | 通过选择特性和桥接电压确定量程 |
| 桥接电压U0 | 3.3 V |
| 5 V | |
| 测量值表达式 | 15位+符号位 |
| 特点 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±4 mV/V |
| +1 mV/V,+2 mV/V,+3 mV/V,+4 mV/V | |
| 模拟 | |
| 输出说明 | 电压输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 阻抗 | > 58.3 Ω (典型;应变仪允许的总电阻) |
| 输出电压 | 典型值 5 V |
| 3.3 V | |
| 输出电流 | 典型值 55 mA (UV = 3.3 V) |
| 典型值 85 mA (UV=5V) | |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2878434 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| 单件重量(含包装) | 153.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 125.94 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
适配产品
优势
采用6线和4线连接技术连接应变仪
2个用于应力测量的快速输入
诊断和状态指示灯
由模块供电的传感器电源电压,无需外部电源
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
总线同步过程数据更新