模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL DO 1 AC
-
Inline模块
2836748
Inline数字量电源模块,不带附件,1个输出,12 V AC,3线制连接技术
产品详情
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 1 |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | C2 |
| ID 代码 (dec.) | 189 |
| 长度编码(十进制) | 194 |
| 过程数据通道 | 2 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 2 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 2 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 35 mA |
| 电位: I/O电源 | |
| 电源电压 | 230 V AC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 0.5 A |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC (标称值) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑) /I/O区域 | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 常规测试 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O 区域 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 输出/相位 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 1 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护 |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 500 mA |
| 额定输出电压 | 230 V AC |
| 输出电压范围 | 12 V AC ... 253 V AC (通过电源跨接) |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 颜色 | 灰色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % (在温度范围 -25°C ... +55°C,必需采取相应的措施以防止湿度增加(> 85%)。) |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % (外壳内有时会出现轻微的结露现象) |
| 保护等级 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2836748 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| 单件重量(含包装) | 61.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 61.8 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |