IB IL AI 4/EF-2MBD - Inline模块
2878544

Inline模拟量输入模块,带差分输入通道,传输速率2 Mbaud,4个输入,0-20 mA,4-20 mA,±20 mA,0-10 V,±10 V,0-5 V,±5 V,2、3或4线制连接技术

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

4个差分信号输入
2,3与4线制连接技术连接的传感器
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
短路
诊断和状态指示灯
输入值的总线同步功能,抖动极低(<10 μs)
测量值采集分辨率为16位