IB IL AI 4/EF
-
Inline模块
2863478
产品详情
适配产品
优势
短路
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V,0 V ... 5 V,±5 V
电流范围:0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,±20 mA
2,3与4线制连接技术连接的传感器
4个差分信号输入
测量值采集分辨率为16位
诊断和状态指示灯
输入值的总线同步功能,抖动极低(<10 μs)