模块用于Inline站内部。 如果达到电位跨接块的最大载流容量UL,则可再次使用此模块提供通信电源。 为此,请在模块上施加24 V DC电压 (U24V)。由此电压产生通信电源 (UL) 和模拟端子 (UANA) 的电源电压。 此外,该模块还可以提供24 V DC主电压 (UM) 和24 V DC分段电压 (US)。 特性 - 提供Inline站低电平信号所需的所有24 V DC电压 - 诊断指示灯
IB IL 24 PWR IN/R
-
Inline模块
2742764
Inline 电源或功率模块,不带附件,24 V DC
产品详情
类型 | 模块 |
Inline | |
连接器数目 | 4 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | none |
十六进制ID编码 | 无 |
寄存器长度 | 0 位 |
所需的参数数据 | 0 Byte |
所需的组态数据 | 0 Byte |
试验区段 | 7.5 V 逻辑电源,24 V 模拟量电源/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min |
7.5 V逻辑电源,24 V模拟电源/24 V主电源,24 V分段电源 500 V AC 50 Hz 1 min | |
24 V主电源,24 V分段电源/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min | |
保护电路 | 极性保护,电涌保护,过载保护,(带保险丝) |
熔断器 | 电/热过载保护,发货时已包括在内 |
电源 | |
I/O电压 | 24 V DC |
外设电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
残波 | ± 1.2 V |
最大电流耗量 | 8 A |
电位 | |
功耗 | 最大 2.55 W (整个设备) |
电位: 24 V电源(U24V)用于生成UL和UANA | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 1.25 A DC (额定电压时;包括用于通信电源的0.75 A DC和用于模拟电压电源的0.5 A DC) |
最小 12 mA DC (额定电压) | |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电位: 主电路(UM)电源 | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电位: 分段回路电源(US) | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
Inline本地总线 | |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (可用于Inline站,具备这些传输速度) |
尺寸图 |
|
宽度 | 48.8 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
颜色 | 绿色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % |
允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2742764 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
单件重量(含包装) | 163.1 g |
单件重量(不含包装) | 163.1 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |