模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 8-PAC/SN
-
Inline模块
2862945
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条,连接器分别编号
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| ID 代码 (dec.) | 189 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 现场总线数据报文 (PROFIBUS) | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 4线 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护 |
| 输出电压 | US - 1 V |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 4 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC (Inom≤ 1 V时的电压差) |
| 额定负载,感性 | 12 W |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 VA |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条,连接器分别编号 |
| 通道数目 | 8 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 60 mA |
| 功耗 | 最大 0.45 W |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 4 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5V电源(总线逻辑)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2862945 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRI132 |
| 产品关键代码 | DRI132 |
| GTIN | 4017918904951 |
| 单件重量(含包装) | 213.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 130 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
8个数字量输出
2,3与4线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
短路和过载保护输出
诊断和状态指示灯