模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Inline模块
2855211
Inline,数字量输出模块,数字输出: 4,24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,不带附件
产品详情
适配产品
优势
诊断和状态指示灯
4个数字量输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA
模块总输出电流:2 A
短路和过载保护输出