Inline绝对和增量编码器终端是一种简单的驱动器定位解决方案。
IB IL SSI模块可用于连接绝对编码器(单转或多转)。 IB IL INC模块可用于评估增量编码器(对称或非对称编码器)。 编码器连接可使用5 V DC和24 V DC两种电源模块,具有四个24 V DC数字量输入和四个24 V DC数字量输出,500 mA。
数字量输入连接限位开关和参考标记开关;数字量输出利用控制数据设置横向方向和横向速率。
通过INTERBUS对模块进行组态和参数化。 可通过控制程序设置所需的位置值。 如果应用程序允许,可单独保存位置值。 发出请求后,模块分别访问这些值。 模块始终监视定位过程并向控制系统发送状态信息。 错误发生时,驱动立刻停止。
Inline定位模块可使用铰链式标记条标识。 这些标识条可插入卡片,卡片可根据应用单独标识。 另外,有 ZB-FM-6... 快速标记条,用于接线点标识。
IB IL INC
-
Inline功能模块
2836324
Inline定位模块,不带附件,1个增量编码器输入,4个24 V DC数字量输入,4个24V DC数字量输出,500 mA,3线制连接
产品详情
适配产品
优势
通过1x、2x或4x采样进行精确评估
三个数字量输入连接两个限位开关或一个主位置开关
支持采用对称信号的增量式编码器,符合EIA标准RS-422(线路驱动)
LED旋转方向指示灯
25 位实际位值
5个自动归位功能
解码器电源电压为5 V或24 V
最大输入频率: 300 kHz
开路检测