充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E15
-
充电桩充电插座
1627785
CHARX connect basic,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,Gen 1,一端连接的单芯线,长度: 0.7 m,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,外壳: 黑色,经过优化的插入和拔出力,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2
产品详情
| 产品类型 | 充电桩充电插座 |
| 产品系列 | CHARX connect basic |
| 型号 | Gen 1 |
| 外型 | 经过优化的插入和拔出力 |
| 充电标准 | 2类 |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B |
| 设计结构 (充电桩充电插座) | 正方形 |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 定制型 | 根据客户要求提供 |
| 信号传输类型 | 脉冲宽度调节 |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 充电功率和电流 (交流充电,三相) | |
| 充电电流类型 | 3相交流 |
| 充电电流 | 32 A AC (三相) |
| 充电功率 | 26.6 kW (三相) |
| 额定充电功率 | 22 kW (32 A,3相) |
| 标称工作电压 | 典型值 400 V AC |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 数目 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| 额定电压 | 480 V AC |
| 额定电流 | 32 A |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 数目 | 2 (CP, PP) |
| 额定电压 | 30 V AC |
| 额定电流 | 2 A |
| 锁定执行器 | |
| 电子锁 | 12 V,4位 |
| 顶部中间位置 | |
| 电机可能的电源电压范围 | 9 V ... 16 V |
| 锁定检测的最大电压 | 30 V |
| 用于锁定的典型电机电流 | 0.2 A |
| 电机的反向电流 | 最大 1 A |
| 最大反向电流停留时间 | 1000 ms |
| 建议的适应时间 | 600 ms |
| 进入或退出路径之后的间歇时间 | 3 s |
| 使用寿命插接次数 | > 10000次负载 |
| 锁识别 | 可用 |
| 机械紧急解锁 | 可用 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 充电桩充电插座 | |
| 尺寸图 |
尺寸图
|
| 宽度 | 75 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 76.2 mm |
| 孔径 | |
| 尺寸图 |
孔图
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 60 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (外壳) | 塑料 |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 () |
| 电缆长度 | 0.7 m ±5 mm |
| 光缆类型 | 一端连接的单芯线 |
| 电缆结构 | 5x 6.0 mm² + 2x 0.5 mm² |
| 单芯线,截面积 | 6.00 mm² |
| 适用于交流的单芯线 | |
| 电缆长度 | 0.7 m ±5 mm |
| 适用于电子锁的单芯线 | |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N (优化) |
| 拔出力 | < 100 N (优化) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (充电桩充电插座) | IP44 |
| 保护等级 (保护盖) | IP54 (见附件) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (海平面以上) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 62196-2 |
| 安装类型 充电桩充电插座 | 板后安装 (只允许0到90度正面倾斜) |
| 板前安装 (只有在拆除电子锁后(请见EV-T2M3SE…E00型号)) | |
| 安装类型 保护盖 | 板后安装 (单独提供) |
| 安装孔直径 | 7.00 mm (ø) |
| 订货号 | 1627785 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBFAA |
| 产品关键代码 | XWBFAA |
| GTIN | 4055626379302 |
| 单件重量(含包装) | 667 g |
| 单件重量(不含包装) | 405 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (无电气和电子设备) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 53fac467-2203-4cb4-b285-8056cf35ae57 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 17.24千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
EV-T2SC - 保护盖 1405217
-
EV-T2SF - 面板安装框架 1405218
-
EV-GBSCO - 保护盖 1623415
-
EV-GBSC - 保护盖 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - 保护盖 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - 锁紧装置 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - 开槽连接块 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - 开槽连接块 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC充电控制器 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充电控制器 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充电控制器 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充电控制器 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充电控制器 1627353
优势
全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产