EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E00 - 充电桩充电插座
1621729

CHARX connect,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,Gen 1,长度: 0.7 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2

产品详情








优势

全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产