EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00-SET - 充电桩充电插座
1179348

CHARX connect,2类,板后安装,带方形保护盖,带排放口密封件,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2,注意:该产品型号不包括锁定执行器。

产品详情








优势

菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产