Smart紧凑型管理交换机(SMCS)是适用于工业应用的以太网交换机,带四个快速以太网端口(RJ45格式)。交换机默认激活“PROFINET”模式。
FL SWITCH SMCS 4TX-PN
-
工业以太网交换机
2989093
产品详情
| 宽度 | 128 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 69 mm |
| 颜色 | 灰色铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 电源电压、数据传输、错误、链接、活动 |
| 通道数目 | 4 (RJ45端口) |
| 串行(RS-232) | |
| 连接方式 | RS-232-C,6-位MINI-DIN孔式连接器(PS/2) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Managed Switch SMCS |
| 类型 | 端子化设计 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106) |
| 交换机功能 | |
| 诊断功能 | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
| 信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
| 信号触点控制电流 | 600 mA |
| PROFINET一致性等级 | Conformance Class B |
| PROFINET设备功能 | PROFINET-IO设备 |
| Fast Startup | |
| 过滤器功能 | Quality of Service (4个优先级) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 组) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| MAC地址表 | 4000 |
| 管理 | 基于网络的管理 (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| 串口 (V.24) | |
| 冗余 | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| 诊断和状态指示灯 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 其他功能 | BootP |
| DHCP-Client | |
| 时间同步 | SNTP |
| 安全功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
| 链路层发现协议(LLDP) | 符合802.2协议 |
| 电流损耗 | 600 mA |
| 本地诊断 | US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯 |
| FAIL Div. 红色LED | |
| 连接 连接状态 绿色LED灯 | |
| ACT/MODE 接收/发送信息 绿色LED灯 | |
| SPD/MODE 数据传输率 绿色/橙色LED | |
| FD/MODE 双工模式 绿色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 14.4 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 典型电流耗量 | 200 mA (US = 24 V DC) |
| 电流损耗 | 600 mA |
| 功能 | |
| 信号触点控制电压 | 24 V (典型) |
| 信号触点控制电流 | 600 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C (无冷凝) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6标准: 5g,10 Hz ... 150 Hz |
| 空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (平均海拔2000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
| 无影响涂层的物质 | 是 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 A |
| IEC 61000-4-3(电磁场) 标准 A | |
| IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
| IEC61000-4-5(过电压) 标准 A | |
| IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 +A11 |
| 功能 | |
| 基本功能 | 存储转发交换机符合IEEE 802.3标准要求,4个优先级符合IEEE 802.1 P标准要求,TCP/IP传输协议,BootP兼容,端口镜像功能,内置网络服务器功能,组播过滤,IGMP侦听,VLAN,快速生成树(RSTP),PROFINET设备,介质冗余协议(MRP)。 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Internet Explorer 5.5 或更高版本 |
| 状态显示 | LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工) |
| 订货号 | 2989093 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN122 |
| 产品关键代码 | DNN122 |
| GTIN | 4046356320740 |
| 单件重量(含包装) | 779.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 779.5 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
适配产品
-
-
FL MEM PLUG - 组态存储器 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - 组态存储器 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - 驱动程序和接口软件 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 尾缆 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 尾缆 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 尾缆 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 尾缆 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 尾缆 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 尾缆 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 尾缆 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 尾缆 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 尾缆 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 尾缆 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 尾缆 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 尾缆 2891576
-
IPASSIGN - 软件 2701094
优势
MRP(客户端和管理器)
RSTP
SNMP
VLAN
基于Web的管理,SNMP