FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891024
以太网交换机,6个TP RJ45端口,2个FO端口,SC-D方式100 Mbps全双工,10或100 mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,流量控制禁用
产品详情
宽度 | 50 mm |
高度 | 120 mm |
深度 | 70 mm |
外壳材料 | 铝 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m (每个分段) |
信号LED | 数据接收,链接状态 |
通道数目 | 6 (RJ45端口) |
光纤接口 | |
连接方式 | SC |
传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
传输原理 | 多模玻璃光纤 |
传输长度 | 2000 m (玻璃光纤50/125) |
2000 m (玻璃光纤62.5/125) | |
波长 | 1300 nm |
通道数目 | 2 (SC多模) |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Unmanaged Switch SFN |
类型 | 端子化设计 |
MTTF | 61.9 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
交换机功能 | |
基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式,无流量控制 |
诊断和状态指示灯 | LED: US,每个端口的连接和活动 |
其他功能 | Autonegotiation |
安全功能 | |
基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式,无流量控制 |
本地诊断 | US1/2 电源电压 绿色LED灯 |
LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
100 数据传输率 黄色LED灯 | |
额定条件下的最大功耗 | 5.54 W |
试验区段 | 500 V DC 1 min |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC |
电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
典型电流耗量 | 230 mA (US = 24 V DC) |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
剥线长度 | 7 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
振动(操作) | 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔1500 米) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
抗影响功能的有毒气体,符合DIN 40046-36、DIN 40046-37 | 二氧化硫 (SO2) 10 ±0.3 cm3/m3,硫化氢 (H2S) 1 ±0.3 cm3/m3,处于25°C和75% 湿度下,暴露时间4天 |
无影响涂层的物质 | 符合VW规范 |
电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
IEC61000-4-4(脉冲) 标准 B | |
IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
EN 55022(发射干扰) 标准 A | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
功能 | |
基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和转发交换模式,无流量控制 |
状态显示 | LED: US,每个端口的连接和活动 |
订货号 | 2891024 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN113 |
产品关键代码 | DNN113 |
GTIN | 4046356500098 |
单件重量(含包装) | 504.3 g |
单件重量(不含包装) | 365 g |
原产地 | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
MSTB 2,5/ 4-ST - PCB 插拔式连接器 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO尾缆 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO尾缆 1115423
优势
QoS(服务质量)优先化信息
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
本地诊断指示,带LED
开关也可进行电缆锁定和端口封闭
自适应与自交叉检测简化了安装和设置