根据IEC 61850-3(环境条件)开发
FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1559224
管理型交换机,配有十二个10/100/1000 Mbps RJ45端口,四个100/1000 Mbps SFP端口,工作温度-40°C … +85°C,48 V DC(额定)电源
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证