FL SWITCH EP6404-4GSFP-W256-HV - Industrial Ethernet Switch
1559223

管理型交换机,配有四个传输速率达10/100/1000 Mbps的RJ45端口,四个传输速率达100/1000 Mbps的SFP端口,协处理器配备E3940 Intel Atom® 8 GB主内存,Windows® 11 Pro操作系统且工作温度-40 … +70°C,24 V DC(标称)电源

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
2层和3层功能
IEEE 1588 v2精密时间支持
支持访问控制列表,用于流量过滤、RADIUS和TACAC身份认证