FL SWITCH EP4208-2SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732185

管理型交换机,配有八个传输速率达10/100/1000 Mbps的RJ45端口,两个传输速率达100/1000 Mbps的SFP端口,工作温度-40 ... +85°C,冗余电源:12 V DC ... 48 V DC

产品详情









适配产品



优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613
第2层管理型交换机