FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891074

支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613。提供8个RJ45端口,传输速率为10/100 Mbps,16个LC SM光纤端口,传输速率为100 Mbps,4个gigabit combo端口(10/100/1000 Mbps RJ45连接;1000 Mbps光纤连接要求1000 Mbps SFP模块)。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613