FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891080
支架安装式管理型以太网交换机符合IEC 61850-3和IEEE 1613。提供8个RJ45端口,传输速率10/100 Mbps,16个SC-D MM光纤端口,传输速率100 Mbps,4个千兆级Combo端口(10/100/1000 Mbps RJ45连接;1000 Mbps光纤连接要求1000 Mbps SFP模块)。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
网络结构,符合IEC 61850
IEEE 1613