FL SWITCH 4000管理型工业以太网交换机集成了带广泛网络性能的千兆级接口,可适用于要求最高的应用场合。带有完整IEEE冗余(STP/RSTP/MST)与15 ms的自愈时间扩展环网冗余优化了网络运行时间。独特的网页管理配置提供了简化的用户接口,可用于当前的应用以及适应未来需求的灵活应用。全面的10/100 Mbps与千兆位光纤连接整合提供了优异性能且节省了安装费用。
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
以太网管理交换机,有十二个速率为100 Mbps的RJ45端口,两个速率为10/100/1000 Mbps的RJ45端口,和两个速率为100 Mbps的ST光纤端口。工作温度范围:-40 °C ...+75 °C。
提供免费下载。
下载
产品详情
宽度 | 66 mm |
高度 | 173 mm |
深度 | 140 mm |
使用限制 | |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
外壳材料 | 铝 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m |
通道数目 | 12 (RJ45端口) |
光纤接口 | |
连接方式 | ST |
传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
传输原理 | 多模玻璃光纤 |
通道数目 | 2 (ST多模) |
以太网(RJ45) | |
连接方式 | RJ45 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
传输长度 | 100 m |
产品类型 | 交换机 |
产品系列 | Managed Switch 4000 |
类型 | 端子化设计 |
MTTF | 18.8 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (VDE 0106, IEC 60536) |
交换机功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
信号触点控制电压 | 24 V DC |
信号触点控制电流 | 100 mA |
冗余 | ERR (Extended ring redundancy) |
诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
安全功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
本地诊断 | US1、US2 电源电压 绿色LED灯 |
LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
额定条件下的最大功耗 | 11.38 W |
试验区段 | 电源电压/功能接地 500 V 1 min |
传输介质 | 铜缆 |
FO | |
电源 | |
电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
典型电流耗量 | 474 mA (24 V DC) |
功能 | |
信号触点控制电压 | 24 V DC |
信号触点控制电流 | 100 mA |
连接技术 | |
连接名称 | 电源 |
电源 | |
连接方式 | 可插拔COMBICON螺钉连接, |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
空气压力(存放/运输) | 57 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4850 m) |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
EU测试报告 | DEMKO 16 ATEX 1616X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx 认证 | IECEx UL 16.0094X |
UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
符合EMC 指标 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B |
IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 标准 A | |
IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A | |
IEC61000-4-5(过电压) 标准 B | |
IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A | |
IEC 61000-4-8(磁场抗扰度) 标准 A | |
EN 55022(发射干扰) 级 A | |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
功能 | |
基本功能 | 存储转发交换机、扩展环网和IEEE冗余、IGMP监听、端口和标记VLAN、端口和IEEE 802.1x安全、SNMP V3和Https安全、SNTP、网络自定义、用户账号 |
状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
订货号 | 2891161 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNN125 |
产品关键代码 | DNN125 |
GTIN | 4046356914253 |
单件重量(含包装) | 1,413.5 g |
单件重量(不含包装) | 1,285 g |
原产地 | TW |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - PCB 插拔式连接器 1754504
-
FL PATCH GUARD - 端口防护锁定元件 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - 要点 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
优势
环境温度 -40 °C至75 °C
十二个10/100 Mbps端口用于设备连接,两个千兆级RJ45端口用于骨干网络,以及两个100 Mbps多模光纤SC接口用于远程连接
基于网络与SNMP的安全管理
多种网络诊断方式,带可配置LED和远程报警触点
独特的cleanup(清理)功能隐藏了未使用的组态页面,降低了复杂性,维护和调试时间