FL SWITCH 4012T-2GT-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891063

管理型以太网交换机,带12个10/100 MbpsRJ45端口,带两个10/100/1000 Mbps RJ45端口,带两个100 Mbps SC-D光纤端口。宽温工作范围:-40°C ... +75°C。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

十二个10/100 Mbps端口用于设备连接,两个千兆级RJ45端口用于骨干网络,以及两个100 Mbps多模光纤SC接口用于远程连接
环境温度 -40 °C至75 °C
多种网络诊断方式,带可配置LED和远程报警触点
基于网络与SNMP的安全管理
独特的cleanup(清理)功能隐藏了未使用的组态页面,降低了复杂性,维护和调试时间