PoE分离器 在本地分离数据和电力。使用FL PD 1001 PoE分离器,可将不带PoE接口的终端设备,如WLAN或蓝牙接入点、控制器和I/O站点,轻松连接至PoE接口。分离器可在本地分离数据和电力。借助该产品,即使非以太网供电设备也可在远程站点轻松实现经济高效的安装。

采用坚固金属壳体的以太网供电 (PoE) 分离器

优势

  • 配备上下两个朝向的出站端口,设备可安装到扁平控制柜中
  • 采用宽温设计,可用于偏远站点
  • 千兆级传输速度,支持PoE和PoE+,应用广泛
PoE分离器的底部带RJ45端口

采用金属壳体和宽温设计,适于恶劣环境

坚固且紧凑的设计

PD 1001T GT以太网供电分离器采用金属壳体和宽温设计,适用于恶劣环境和远程站点。

产品外观纤薄,提供上下两个朝向的端口,适于安装在扁平控制柜内。

控制柜内的控制器和PoE分离器

PoE可实现控制器和WLAN接入点等远程以太网终端设备的供电

功能强大,使用灵活

PoE分离器支持千兆以太网和快速以太网传输,实现各种传输速度。此外,该分离器还支持​PoE ​(​IEEE​ 802.3af) 和​PoE​+ (IEEE 802.3at​) 标准。输出电压为24 V DC,根据馈电,最高可输出25 W的功率。分离器大大扩展了以太网设备的应用场合。同时,产品还可通过LED指示灯提供输出电压和功率的诊断信息。

PoE分离器对数据传输无干扰,支持所有自动化协议。

PoE分离器概览

PD 1000 PoE分离器
PD 1000 PoE分离器

传输速度 10/100/1000 Mbps
电源 通过PoE/PoE+ (48 V DC)
温度范围 -40°C ... +70°C
防护等级 IP20
输出电压 24 V DC
认证 -
跳转至产品列表