GW EIP/MODBUS...可实现EtherNet/IP™与Modbus协议之间的双向通信。含一个RJ45端口和一个D-SUB 9端口。
设备服务器和网关 – 从RS-232到以太网
使用设备服务器将RS-232、RS-422和RS-485等串口转换为具有协议透明性的以太网 (RJ45) 等其他标准。网关和协议转换器将各种现场总线和以太网协议(例如PROFIBUS转PROFINET)进行转换,从而使传统的串口设备和现场总线轻松连接到现代以太网网络中。
GW PN/ASCII...将RAW/ASCII字符串转换为PROFINET。含一个RJ45端口和一个D-SUB 9端口。
八通道HART®扩展模块,螺钉连接,带250 Ω的内部输入电阻
模拟回路供电和螺钉连接的八通道HART®扩展模块
GW MODBUS TCP/ASCII...将原始字符串或ASCII字符串转换为Modbus寄存器。包括两个RJ45端口和两个D-SUB 9端口。
Modubus/RTU协议到FOUNDATION Fieldbus协议的转换器
用于将串行数据(RS-232/422/485)转换为以太网数据(RJ45)的串行设备服务器。支持TCP和UDP协议。提供用于下载的COM端口重定向软件和Windows驱动程序。包括两个RJ45端口和两个D-SUB 9端口。
GW MODBUS TCP/ASCII...将原始字符串或ASCII字符串转换为Modbus寄存器。包括一个RJ45端口和两个D-SUB 9端口。
HART协议转PROFIBUS PA协议的转换器
Modbus/RTU协议到PROFIBUS PA协议的转换器
串口设备服务器型号一览
串口设备服务器
串口设备服务器可轻松将传统串口设备和总线连接至现代以太网。
许多应用中包含多个相邻串口设备,比如条码扫描仪和打印机等。而这些设备均须连接至以太网。在此情况下,采用多端口转换器便可节省控制柜内空间和成本。
此外,可以针对应用进行定制,以便不同用户通过同一个转换器访问不同串口。
优势
- 内置Web服务器,轻松调试和组态
- 采用宽温设计(-40°C ... +70°C)且通过防爆认证,适用于工业应用
- 外形紧凑,节省控制柜内空间
- 256位AES加密和认证机制,防止第三方非法访问设备
- 串口具有先进的诊断功能,帮助用户快速排除故障
- 内置Windows驱动程序,无缝集成虚拟COM端口,确保多端口应用持续高性能运行。
新产品
PC机和串口设备的虚拟COM端口应用
协议透明的串口设备服务器
GW DEVICE SERVER...系列串口设备服务器可连接标准串口设备(常用RAW或ASCII文件格式)至以太网。该系列设备可充当“虚拟COM端口”或本地TCP/UDP以太网设备。
将任意ASCII协议集成到Modbus或EtherNet/IP™协议
协议转换器和网关:Modbus/RTU、RAW和ASCII转Modbus/TCP和EtherNet/IP™
GW MODBUS TCP/RTU...系列模块可将Modbus/RTU(或ASCII)串行通信协议转换为Modbus/TCP协议。该系列模块功能强大,可灵活配置Modbus客户端和服务器。
GW MODBUS TCP/ASCII...系列模块通过Modbus协议读取条码扫描仪、称重设备或RFID标签等设备的RAW或ASCII字符串。GW MODBUS EIP/ASCII...系列模块则可将这些字符串转换为EtherNet/IP™协议。
将任意Modbus设备集成到EtherNet/IP™协议
协议转换器和网关:Modbus转EtherNet/IP™
GW EIP/MODBUS…系列模块可将Modbus服务器集成到EtherNet/IP™协议中。因此,现有Modbus设备即可集成到应用广泛并基于以太网的EtherNet/IP™协议中。
通过MQTT将任意Modbus设备集成到工业物联网应用
协议转换器和网关:Modbus转MQTT
GW MQTT/MODBUS...系列网关填补了物联网与工业控制系统之间的空白。网关可将Modbus客户端和服务器连接到用户所选的本地或云端代理。基于Web的管理助力实现便捷配置,无需进行编程。网关支持默认MQTT和Sparkplug B,可灵活集成至物联网应用。
通过以太网实现高性能HART信号通信
网关:HART转HART-IP、Modbus/TCP和PROFINET
GW PL…系列模块由前置模块和最多五个扩展模块组成。这些模块可通过以太网轻松设置HART现场设备参数并进行监控。
通过HART-IP、Modbus/TCP或PROFINET协议连接以太网。HART以太网网关采用模块化设计,可连接多达40台设备。
NAMUR开放式架构
网关:HART转OPC UA,实现NAMUR开放式架构 (NOA)
GW PL ETH/UNI主站基于NAMUR开放式架构 (NOA) 方案并通过OPC UA进行通信。设备在此情况下将充当数据二极管,将HART现场设备的诊断和过程数据转发至任意云系统。
通过分析和处理采集到的数据监控过程效率。如有需要,可将信息反馈至ERP系统,以自动生成维护命令。而这并不会影响或破坏过程驱动系统。
INTERBUS代理服务器
网关和代理服务器:INTERBUS转PROFINET
您希望将INTERBUS应用集成到PROFINET网络中吗?FL NP PND-4TX IB就是理想的解决方案。只需采用配套编程工具即可为设备配置参数。控制柜中的集成开关可作为控制系统的上行链路,也可用于现场串联。
PROFIsafe代理服务器
网关和代理服务器:PROFIsafe跨网通信
PROFIsafe具有独特的跨网通信性能。
菲尼克斯电气的PROFIsafe网关可确保两个PROFINET网络间的安全通信。这意味着,该网关可跨系统和制造商执行急停等安全功能。
适用于以太网的工业级时间服务器
工业级时间服务器:通过GPS、GALILEO或GLONASS为以太网提供时间和定位信息 Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
FL TIMESERVER NTP工业级时间服务器通过NTP协议提供以太网时间信息。设备通过GPS、GALILEO或GLONASS接收时间信息,并独立于其他NTP服务,无需互联网连接。产品采用坚固耐用的IP68壳体,内置天线并支持以太网供电(PoE),适合户外安装。
HART以太网网关
HART以太网网关
根据具体应用,HART设备可通过RS-485串口或以太网访问所有的数字量数据。
每个HART以太网网关可通过PROFINET、Modbus TCP/IP和HART-IP协议访问多达40台设备。每个连接的设备都拥有各自HART主站,可通过以太网快速转发HART数据。
在使用Modbus TCP/IP网络时,设备可提供四个数字量输入和四个数字量输出。