使用坚固耐用的NEARFI-P… NEARFICOUPLER,可在厘米级范围的距离内非接触式传输电力 (24 V DC / 2 A)。 因此,您可以替换极易磨损且需要大量维护的连接,并缩短系统中的停机时间。
NEARFI P 2A R
-
电感耦合器
1234229
NEARFICOUPLER远程无接触式电源耦合器,50 W (US),范围≤10 mm,M12螺钉连接,IP65,可与NEARFI P 2A B组合使用。与NEARFI 200(新产品)不兼容
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
KC
认证ID: R-R-PCK-1234232cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
非接触式设计,全无磨损和维护之扰
紧凑壳体实现大功率传输
壳体配有环形灯,全方位提供清晰可见的诊断信息
支持多种邻接方式,安装十分灵活
即插即用 - 像插头一样轻松插入
防护等级 IP65
常见问题
何时使用A编码设备款型(NEARFI PD、NEARFI P、NEARFI D)?
A编码设备款型可用作现有系统和应用中的备用产品。A编码设备与L编码设备 (NEARFI 2xxx) 不兼容。
何时使用L编码设备款型(NEARFI 2000、NEARFI 200/300、NEARFI 2200)?
L编码设备款型可用于新项目。L编码设备可在数据传输期间将范围加倍、通过并联连接实现功率复制以及其他功能。L编码设备与A编码设备不兼容。
设备是否符合无线电设备指令 (RED) 的网络安全要求?
基于RED 2014/53/EU的授权法案2022/30第3.3条d、e、f项的要求不适用于本产品。
第3.3条d项:本设备不具有主动接入网络通信的功能。设备既不能干扰网络通信,也不会滥用网络资源。因此,这项要求不适用于本设备。
第3.3条e项:不适用于设备,因为其不处理任何个人数据并且不影响最终用户隐私权
第3.3条f项:不适用,因为设备不用于金融交易