IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 通信模块
2701151

Inline,分支模块,INTERBUS,Inline屏蔽插头,带远程总线分支,极端环境型号,本地总线传输速率:500 Kbps,防护等级:IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

诊断和状态指示灯
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板