IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - 温度模块
2701217

Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 2,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,极端环境的机型,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

两个用于电阻温度传感器的输入
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型
2,3与4线制连接技术连接的传感器
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
测量值可以三种不同格式显示
测量值采集分辨率为16位
用于光通道标识的通道巡查功能
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板