IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
安全模块
2700804
I/O组件,安全相关,带4个安全输出的数字量输出模块,正反开关;用于SafetyBridge系统、PROFIsafe和INTERBUS-Safety;安全等级达SIL 3、Cat. 4/PL e,插拔式回拉弹簧连接,带放电插头
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| Inline本地总线 | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 编程数据 | |
| 长度编码(十六进制) | 04 |
| ID 代码 (dec.) | 167 |
| 长度编码(十进制) | 04 |
| 过程数据通道 | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 输入地址区域 | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 输出地址区域 | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 参数通道(PCP) | 0 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 寄存器长度(总线) | 8 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 1 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 所需的组态数据 | 5 Byte ((操作模式:SafetyBridge)) |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 数字量输出设计 | 半导体 |
| 输出说明 | +/-切换 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输出数目 | 4 (用于双通道分配,+/-开关) |
| 4 (用于单通道分配,+开关) | |
| 4 | |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护 |
| 输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 输出电流 | 最大 3 A (所有输出的总电流) |
| 每个通道的最大输出电流 | 2 A |
| 每个输出的最大电流承载能力 | 参见技术参数 |
| 每个模块的最大输出电流 | 3 A (参见技术参数) |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 应用 | 功能安全 |
| 类型 | 模块 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过电机上的LED显示 |
| 额定条件下的最大功耗 | 75 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (参见安全数据) |
| 电流消耗 | 最大 230 mA |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 3.03 A |
| 典型值 30 mA (所有输出套件,包括执行器电流) | |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 可插拔 | 是 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 85 % (在允许的温度范围内采取适当措施以防止增加的空气湿度。) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 85 % (在允许的温度范围内采取适当措施以防止增加的空气湿度。) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | 最大 e (双通道,各自独立参数化和接线) |
| 订货号 | 2700804 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA431 |
| 产品关键代码 | DNA431 |
| GTIN | 4046356657402 |
| 单件重量(含包装) | 421.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 421.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 12.937千克二氧化碳当量 |