模块用于Inline站内部。 它有四个浮地继电器触点。 模块可用于PELV区域和AC区域。 在AC区域内使用模块时,请遵守适用的法规和安全注意事项。 特性 - 安全隔离符合EN 50178标准 - 用于四个执行器的浮地连接 - 输出额定电流:10 A - 高冲击电流
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC
-
继电器模块
2897716
Inline,继电器模块,继电器输出: 4 (浮地),N/O触点,24 V DC,230 V AC,高启动电流,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
提供免费下载。
下载
产品详情
宽度 | 48.8 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
Inline本地总线 | |
接口数 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | 191 |
十六进制ID编码 | BF |
长度编码(十六进制) | 09 |
长度编码(十进制) | 9 |
过程数据通道 | 8 位 |
输入地址区域 | 1 Byte |
输出地址区域 | 8 位 |
寄存器长度 | 8 位 |
所需的参数数据 | 5 Byte |
所需的组态数据 | 5 Byte |
继电器 | |
输出数目 | 4 (浮地) |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
触点类型 | N/O触点 |
开关电压 | 最大 250 V DC |
最小 5 V DC |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
通道数目 | 4 |
特殊性质 | 高启动电流 |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 34 mA |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 10 mA (切换过程中(每个切换延迟约为25 ms)最大55 mA) |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 继电器触点/总线逻辑 | 4 kV, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 触点到触点 | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 触点/PE | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 0 % ... 85 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 0 % ... 85 % (外壳内有时会出现轻微的结露现象) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2897716 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRHABA |
产品关键代码 | DRHABA |
目录页面 | 页码133 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356133081 |
单件重量(含包装) | 254.1 g |
单件重量(不含包装) | 229 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
用于4 个执行器的浮地连接
额定电流: 10 A
安全隔离
使用双稳态继电器,能耗低
诊断和状态指示灯