ILB PB 24 DO32
-
I/O模块
2862408
Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输出: 32,24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20,包括Inline连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 156 mm |
| 高度 | 141 mm |
| 深度 | 57 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| DIN导轨安装 |
| PROFIBUS DP | |
| 连接方式 | D-SUB-9母头连接器 |
| 位数 | 9 |
| 传输速度 | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 32 |
| 保护电路 | 短路和过载保护 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 感应截止电压的限制 | 大约 -36 V |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块/端子的最大输出电流 | 16 A |
| 每个模块的最大输出电流 | 16 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定负载,感性 | 12 VA |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W |
| 额定电感负载的最大工作频率 | 0.5 Hz |
| 抗持续反向电压 | 2 A |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 端子化设计 |
| Inline | |
| 供货范围 | 包括Inline连接器 |
| 通道数目 | 32 |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 70 mA |
| 电位: 执行器电源(UA1) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 4 A |
| 电位: 执行器电源(UA2) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 4 A |
| 电位: 执行器电源 (UA3) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 4 A |
| 电位: 执行器电源 (UA4) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 4 A |
| 电位 | |
| 电源 | 最大 8 A |
| 电流消耗 | 70 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: I/O/ PROFIBUS | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: I/O 区域 / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: PROFIBUS/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 25g |
| 发射干扰 | 工业环境 |
| 订货号 | 2862408 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI1A2 |
| 产品关键代码 | DRI1A2 |
| GTIN | 4017918923877 |
| 单件重量(含包装) | 526.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 510 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
短路和过载保护输出
模块总输出电流:16 A
各输出的额定电流:500 mA
2线制和3线制连接技术连接的执行器
32 个数字输出
诊断和状态指示灯